??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Smooth Tech
描述
STH5 - 螺杆驱动
明细表
STH5-L5-50-BC-M10-C3
本体型号
STH5
重量
2.23 kg
危险转速
★ 3000 rpm
最高线速度
★ 250 mm/s
螺杆导程
mm
有效行程
mm
输入参数值: STROKE
有效行程
mm
cm
inch
ft
滑动座位置
mm
输入参数值: POS
滑动座位置
mm
cm
inch
ft
马达位置
马大厂牌
马达功率
10 : 100W
刹车有无
原点感应器
端点极限感应器
L
270.5 mm
A
25 mm
M
1 mm
N
6 mm
P
25 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型