??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Smooth Tech
Description
STH4 - Ball Screw Drive
Bill of material
STH4-L2-50-BC-M05-C3
Model
STH4
Weight
1.36 kg
k
★ 3000 rpm
x
★ 100 mm/s
Ball Screw Lead
Stroke
mm
Entrez la valeur pour STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
Position of stroke
mm
Entrez la valeur pour POS
Position of stroke
mm
cm
inch
ft
Motor Position
Motor Brand
Motor power
Brake
Home Sensor
Limit Sensor
L
264 mm
A
25 mm
M
1 mm
N
6 mm
P
25 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés