??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Smooth Tech
Description
STH4 - Ball Screw Drive
Bill of material
STH4-L2-50-BC-M05-C3
Model
STH4
Weight
1.36 kg
k
★ 3000 rpm
x
★ 100 mm/s
Ball Screw Lead
Stroke
mm
Wert eingeben für STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
Position of stroke
mm
Wert eingeben für POS
Position of stroke
mm
cm
inch
ft
Motor Position
Motor Brand
Motor power
Brake
Home Sensor
Limit Sensor
L
264 mm
A
25 mm
M
1 mm
N
6 mm
P
25 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen