국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
LYPSIS - STF-AB 01 - 2010618
LYPSIS
E2-Fastening
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/e2-fixation/stf_ab01.prj},{NB=lypsis_stf_ab_01_2010618},{CODE=2010618},{D=M8},{D2=4.5},{L=16},{S=1.5},{P=18},{P1=31},{LA=1.0},{PR=1.5},{D1=8.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
STF-AB 01 - Vis sans tête fendue à bille acier
Nomenclature
LYPSIS - STF-AB 01 - 2010618
Code Article
2010618
2010618
Diam.
M8
M8
d2
4.5
4.5
mm
l
16
16
mm
S
1.5
1.5
mm
Pression
18
18
F2/N
Pression
31
31
F2/N
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성