??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
Stepped jaw - -
Bill of material
270922
Order No.
270922
Material
Stainless steel
width
15 mm
Distance
7.2 mm
Height
6.3 mm
Distance
4,8 mm
Length
3.1 mm
thread
M2
Scope of delivery
1 jaw
Description
Height adjustment 1,5 mm. Absatzlänge 1,0 mm
Description
Infotext
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей