국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
SS2-70F22A
KHK KOHARA GEAR
Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{khk/spur_gears/steel_spur_gears_ss_f_asmtab.prj},{NB=SS2-70F22A_On},{CN=SS2-70F22A},{CNOLD=SS2-70F22A },{M=2},{Z=70},{A=22},{B=60.0},{C=140.0},{D=144.0},{E=20},{F=10},{G=44},{H=0},{I=0},{K=0},{L=0.0},{NOS=4},{M1=M5},{XL=14},{XK=47},{XJ=3},{S=S1MA},{J=0.0},{CBD1=0.0},{CBD2=0.0},{PPATH=parts/steel_spur_gears_ss_asmtpl.prj},{TOOTH=On}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1136
HELP_VARIABLE
Company
KHK KOHARA GEAR
Description
Steel, Spur Gears with bushing (SS_F)
Bill of material
SS2-70F22A
Catalog No.
SS2-70F22A
SS2-70F22A
Module
2
2
Number of teeth
70
70
Bore
22
22
mm
Hub diameter
60.0
60.0
mm
Pitch diameter
140.0
140.0
mm
Outside diameter
144.0
144.0
mm
Face width
20
20
mm
Hub width
10
10
mm
Total length
44
44
mm
Web thickness
0
0
mm
Web outside diameter
0
0
mm
Number of screws
4
4
Screw size
M5
M5
Bush L
14
14
mm
Bush K
47
47
mm
Gap length J
3
3
mm
Shape
S1MA
S1MA
Tooth on/off
On
Off
On
Off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성