??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
Steel Magnetic Lock - Door Parts Window Series
Bill of material
LE-MX-C
Order Number
LE-MX-C
Material
Stainless Steel
A
53 mm
B
46 mm
C
21 mm
D
14 mm
E
41 mm
F
53 mm
G
4 mm
Weight
0.028 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés