카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
STCP-D16-B15
SAMLO
shaft_collars
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/shaft_collars/stcp.prj},{NB=STCP-D16-B15},{TYPECODE=STCP},{D=16},{B=15},{A=40},{C=0.5},{P=12},{E=M5},{F=7},{T=12},{G=7.0},{H=8},{J=17.0},{K=13.0},{S=12},{M=M6},{W=1.5},{CATALOG=stcp.jpg},{MX=6},{ML=16},{EX=5},{PPATH=stcp/assmblies/stcp_asmtbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
STCP - Shaft Collars-D Shaped Screw Type
Bill of material
STCP-D16-B15
typecode
STCP
D
16
16
B
15
15
A
40
40
C
0.5
0.5
P
12
12
E
M5
M5
F
7
7
T
12
12
G
7.0
7.0
H
8
8
J
17.0
17.0
K
13.0
13.0
S
12
12
M
M6
M6
W
1.5
1.5
catalog
stcp.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성