카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
STCJ-D17-A20
SAMLO
shaft_collars
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/shaft_collars/stcj.prj},{NB=STCJ-D17-A20},{TYPECODE=STCJ},{D=17},{A=20},{E=34},{B=11.5},{T=10},{C=0.5},{F=7.5},{G=4.5},{H=6},{J=12},{K=11.5},{M=M4},{W=1.5},{CATALOG=stcj.jpg},{MX=4},{ML=16},{PPATH=stcj/assmblies/stcj_asmtbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
STCJ - Shaft Collars for Bearing-Slit
Bill of material
STCJ-D17-A20
typecode
STCJ
D
17
17
A
20
20
E
34
34
B
11.5
11.5
T
10
10
C
0.5
0.5
F
7.5
7.5
G
4.5
4.5
H
6
6
J
12
12
K
11.5
11.5
M
M4
M4
W
1.5
1.5
catalog
stcj.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성