카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
STCB-D20-B12
SAMLO
shaft_collars
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/shaft_collars/stcb.prj},{NB=STCB-D20-B12},{TYPECODE=STCB},{D=20},{B=12},{A=40},{C=0.5},{F=9.0},{G=5.5},{H=7},{J=13},{K=14},{M=M5},{W=1.5},{CATALOG=stcb.jpg},{MX=5},{ML=14},{PPATH=stcb/assmblies/stcb_asmtbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
STCB - Shaft Collars-Slit
Bill of material
STCB-D20-B12
typecode
STCB
D
20
20
B
12
12
A
40
40
C
0.5
0.5
F
9.0
9.0
G
5.5
5.5
H
7
7
J
13
13
K
14
14
M
M5
M5
W
1.5
1.5
catalog
stcb.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성