??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Bessey
Descripción
STC-IHA - Brida de empuje con placa base acodada
Lista de materiales
BESSEY STC-IHA15
Número de Pedido
STC-IHA15
Partida arancelaria
82057000 mm
Posición
PDF
PDF
Longitud total
181 mm
Diámetro platillo de apriete
16 mm
Longitud de la base
105 mm
Longitud del mango bicomponente
46 mm
Altura con mango cerrado
81 mm
Altura con mango abierto
149 mm
Altura de la base
63 mm
Altura al centro del plato
34.8 mm
Anchura brazo extensible (exterior)
8.5 mm
Con mango plástico bicomponente
20 mm
Anchura placa base
45 mm
Distancia agujero 1
20.5
Distancia agujero 2
20-26
Distancia agujero 3
26 mm
Diámetro agujero placa base
5.6 mm
apertura
25 N
Ajuste automático
8 mm
Fuerza de apriete máxima
1100 N
Peso
0.23 kg
VPE
6 stck.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD