??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Bessey
Açıklama
STC-IHA - Acıili taban plakası ile itme/cekme kelepcesi
Malzeme listesi
BESSEY STC-IHA15
Siparis numarası
STC-IHA15
Ihracat kontrol numarası
82057000 mm
Pozisyon
PDF
PDF
Toplam uzunluk
181 mm
Cap(baskı plakası)
16 mm
Temel uzunluk
105 mm
Uzunluk(iki bilesenli plastik saplı)
46 mm
Yukseklil(alt kol)
81 mm
Yukseklik(aacık sap)
149 mm
Temel yukseklik
63 mm
Yukseklik basınc plakası merkezi
34.8 mm
Genislik(uzatma kolu -dıs-)
8.5 mm
Genislik(iki bilesenli plastik saplı)
20 mm
Genislik(taban plakası)
45 mm
Delik mesafesi 1
20.5
Delik mesafesi 2
20-26
Delik mesafesi 3
26 mm
Cap(Taban plakası delik sablonu)
5.6 mm
Sıkma genişliği
25 N
otomatik ayar
8 mm
Maksimum kuvvette sıkıstirma
1100 N
Agırlık
0.23 kg
Paketleme Ünitesi
6 stck.
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir