??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Bessey
説明
STC-IHA - 角度がついた土台付きの押し引きクランプ
部品表
BESSEY STC-IHA15
注文番号
STC-IHA15
輸出管理番号
82057000 mm
位置
PDF
PDF
全体の長さ
181 mm
圧力プレートの直径
16 mm
基礎の長さ
105 mm
二構成プラスチックハンドルの幅
46 mm
ハンドルを下げた高さ
81 mm
ハンドルを開いた高さ
149 mm
基礎の高さ
63 mm
圧力プレートの中心の高さ
34.8 mm
張出材の外幅
8.5 mm
二構成プラスチックハンドルの幅
20 mm
ベースプレートの幅
45 mm
穴の距離 1
20.5
穴の距離 2
20-26
穴の距離 3
26 mm
ベースプレートの穴径パターン
5.6 mm
開口幅
25 N
自動調節
8 mm
最大加圧力
1100 N
重量
0.23 kg
梱包単位
6 stck.
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)