??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Bessey
説明
STC-HV - オープンアームと垂直な土台付きの水平トグルクランプ
部品表
BESSEY STC-HV20
注文番号
STC-HV20 mm
輸出管理番号
82057000 mm
位置
調節可能な範囲
mm
Enter value for VB
調節可能な範囲
mm
cm
inch
ft
INFO
PDF
全体の長さ
167 mm
張出材の長さ
45 mm
調節可能なスピンドル
20 mm
圧力プレートの直径
16 mm
基礎の長さ
83 mm
ベースプレートの長さ
38 mm
二構成プラスチックハンドルの幅
46 mm
ハンドルを下げた高さ
65 mm
ハンドルを開いた高さ
162 mm
張出材の高さ
10 mm
スピンドル一式の高さ
42 mm
基礎の高さ
45 mm
張出材の外幅
10 mm
張出材の内幅
6 mm
二構成プラスチックハンドルの幅
20 mm
ベースプレートの幅
18 mm
穴の距離 1
10-13
穴の距離 2
26
穴の距離 3
13 mm
ベースプレートの穴径パターン
5.6 mm
開口幅
35 N
自動調節
20 mm
最大加圧力
1100 N
重量
0.21 kg
梱包単位
6 stck.
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)