??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Bessey
Descrizione
STC-HA - Strettoio orizzontale con braccio aperto e lastra di base a gomito
Lista materiale
BESSEY STC-HA20
numero d'ordine
STC-HA20 mm
Numeri di tariffa doganale
82057000 mm
posizione
raggio regolabile
mm
Inserisci valore per VB
raggio regolabile
mm
cm
inch
ft
PDF
PDF mm
Lunghezza totale
167 mm
Lunghezza braccio
45 mm
raggio regolabile del mandrino
20 mm
diametro piastra di pressione
16 mm
lunghezza base
83 mm
Lunghezza piastra base 2
38 mm
Lunghezza manico 2 componenti
46 mm
altezza manico in basso
85 mm
altezza manico aperto
181 mm
altezza braccio
10 mm
altezza mandrino completo
42 mm
altezza base
66 mm
Distanza asola
10 mm
Larghezza braccio – interno
6 mm
Larghezza manico 2 componenti
20 mm
Larghezza piastra base
45 mm
Distanza foro 1
10-30
Distanza foro 2
20-26
Distanza foro 3
26 mm
diametro foro
5.6 mm
apertura
35 N
Adattamento automatico
20 mm
Massima forza di serraggio
1100 N
Peso
0.23 kg
VPE
6 stck.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD