??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bessey
Beschreibung
STC-HA - Schnellspanner: Waagrechtspanner mit abgewinkelter Grundplatte
Stückliste
BESSEY STC-HA20
Bestellnummer
STC-HA20 mm
Zolltarifnummern
82057000 mm
Position
Verstellweg
mm
Wert eingeben für VB
Verstellweg
mm
cm
inch
ft
PDF
PDF mm
Länge Gesamt
167 mm
Länge Auslegearm
45 mm
Verstellweg Spindel
20 mm
Durchm. Druckplatte
16 mm
Länge Basis
83 mm
Länge Grundplatte
38 mm
Länge 2K Griff
46 mm
Höhe Griff unten
85 mm
Höhe Griff offen
181 mm
Höhe Auslegearm
10 mm
Höhe Spindel kpl.
42 mm
Höhe Basis
66 mm
Breite Auslegearm -außen-
10 mm
Breite Auslegearm -innen-
6 mm
Breite 2K Griff
20 mm
Breite Grundplatte
45 mm
Lochabstand 1
10-30
Lochabstand 2
20-26
Lochabstand 3
26 mm
Loch Durchmesser
5.6 mm
Spannweite
35 N
Autom. Anpassung
20 mm
Max. Spannkraft
1100 N
Gewicht
0.23 kg
VPE
6 stck.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen