??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bessey
Description
STC-HA - Sauterelle à serrage vertical avec bras ouvert et platine de fixation coudée
Nomenclature
BESSEY STC-HA20
Numéro de commande
STC-HA20 mm
nomenclature douanière
82057000 mm
position
réglage
mm
Entrez la valeur pour VB
réglage
mm
cm
inch
ft
PDF
PDF mm
longueur totale
167 mm
longueur bras ouvert
45 mm
vis de réglage
20 mm
diamètre de la rotule
16 mm
longeuur de base
83 mm
Longueur de la base
38 mm
Longueur poignée 2K
46 mm
ouverture bras fermé
85 mm
ouverture bras ouvert
181 mm
hauteur hors tout
10 mm
hauteur de la vis
42 mm
hauteur de base
66 mm
largeur intérieure
10 mm
largeur extérieure
6 mm
largeur poignée 2K
20 mm
largeur de la base
45 mm
diamètre du trou 1
10-30
diamètre du trou 2
20-26
diamètre du trou 3
26 mm
trou de la lame
5.6 mm
serrage
35 N
Ajustement automatique
20 mm
Puissance de serrage maximale
1100 N
Poids
0.23 kg
VPE
6 stck.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés