??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Bessey
Descrição:
STC-HA - Grampo horizontal com braço aberto e placa base lateral
Lista de peças
BESSEY STC-HA20
Número de pedido
STC-HA20 mm
Número de controlo de exportação
82057000 mm
Posição
Amplitude/abertura ajustável
mm
Enter value for VB
Amplitude/abertura ajustável
mm
cm
inch
ft
PDF
PDF mm
Comprimento total
167 mm
Comprimento do braço
45 mm
Veio ajustável
20 mm
Diâmetro da placa de pressão
16 mm
Comprimento da base
83 mm
Comprimento da placa base
38 mm
Comprimento do punho em plástico bicomponente
46 mm
Altura do punho fechado
85 mm
Altura do punho aberto
181 mm
Altura do braço
10 mm
Altura do veio completo
42 mm
Altura da base
66 mm
Largura do braço - externo
10 mm
Largura do braço - interno
6 mm
Largura do punho em plástico bicomponente
20 mm
Largura da placa base
45 mm
Distância do furo 1
10-30
Distância do furo 2
20-26
Distância do furo 3
26 mm
Diâmetro do furo padrão da placa base
5.6 mm
abertura
35 N
Ajuste automático
20 mm
Força de aperto máximo
1100 N
Peso
0.23 kg
Unidades por embalagem
6 stck.
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD