??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wysokość
Opis
STC-HA - Docisk pionowy z otwartym ramieniem i podstawą kątową
Lista materiałowa
BESSEY STC-HA20
Numer zamówienia
STC-HA20 mm
Kody taryfy celnej
82057000 mm
Pozycja
Zakres regulacji
mm
Enter value for VB
Zakres regulacji
mm
cm
inch
ft
PDF
PDF mm
Długość całkowita
167 mm
Długość wysięgnika
45 mm
Zakres regulacji wrzeciona
20 mm
Średnica stopki dociskowej
16 mm
Długość podstawy
83 mm
Długość płyty głównej
38 mm
Długość rękojeści dwukomponentowej
46 mm
Wysokość rękojeści w pozycji zamkniętej
85 mm
Rotacja
181 mm
Wysokość do środka stopki dociskowej
10 mm
Wysokość wrzeciona całkowita
42 mm
Wysokość osi mocowania
66 mm
Rotacja
10 mm
Szerokość wysięgnika – wewnątrz
6 mm
Długość w pozycji otwartej
20 mm
Szerokość płyty głównej
45 mm
Rozstaw otworów 1
10-30
Rozstaw otworów 2
20-26
Rozstaw otworów 3
26 mm
Średnica otworu
5.6 mm
Zakres roboczy
35 N
Regulacja automatyczna
20 mm
Maks. siła mocowania
1100 N
Masa
0.23 kg
VPE
6 stck.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD