??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Bessey
Descripción
STC-HA - Brida horizontal con brazo abierto y placa base acodada
Lista de materiales
BESSEY STC-HA20
Número de Pedido
STC-HA20 mm
Partida arancelaria
82057000 mm
Posición
Apertura ajustable
mm
Enter value for VB
Apertura ajustable
mm
cm
inch
ft
PDF
PDF mm
Longitud total
167 mm
Longitud brazo extensible
45 mm
Husillo regulable
20 mm
Diámetro platillo de apriete
16 mm
Longitud de la base
83 mm
Longitud placa base
38 mm
Longitud del mango bicomponente
46 mm
Altura con mango cerrado
85 mm
Altura con mango abierto
181 mm
Altura brazo extensible
10 mm
Altura total del husillo
42 mm
Altura de la base
66 mm
Anchura brazo extensible (exterior)
10 mm
Anchura brazo extensible (interior)
6 mm
Con mango plástico bicomponente
20 mm
Anchura placa base
45 mm
Distancia agujero 1
10-30
Distancia agujero 2
20-26
Distancia agujero 3
26 mm
Diámetro agujero placa base
5.6 mm
apertura
35 N
Ajuste automático
20 mm
Fuerza de apriete máxima
1100 N
Peso
0.23 kg
VPE
6 stck.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD