??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Bessey
Açıklama
STC-HA - Acik kol ve yatay taban plakasi ile dikey mafsalli kelepce
Malzeme listesi
BESSEY STC-HA20
Siparis numarası
STC-HA20 mm
Ihracat kontrol numarası
82057000 mm
Pozisyon
ayarlanabilir aralık
mm
Enter value for VB
ayarlanabilir aralık
mm
cm
inch
ft
PDF
PDF mm
Toplam uzunluk
167 mm
Uzunluk(uzatma kolu)
45 mm
Ayarlanabilir aralik mili
20 mm
Cap(baskı plakası)
16 mm
Temel uzunluk
83 mm
Uzunluk(taban plakası)
38 mm
Uzunluk(iki bilesenli plastik saplı)
46 mm
Yukseklil(alt kol)
85 mm
Yukseklik(aacık sap)
181 mm
Yukseklik uzatma kolu
10 mm
Yukseklik(komple mil)
42 mm
Temel yukseklik
66 mm
Genislik(uzatma kolu -dıs-)
10 mm
Genislik(uzatma kolu -ic-)
6 mm
Genislik(iki bilesenli plastik saplı)
20 mm
Genislik(taban plakası)
45 mm
Delik mesafesi 1
10-30
Delik mesafesi 2
20-26
Delik mesafesi 3
26 mm
Cap(Taban plakası delik sablonu)
5.6 mm
Sıkma genişliği
35 N
otomatik ayar
20 mm
Maksimum kuvvette sıkıstirma
1100 N
Agırlık
0.23 kg
Paketleme Ünitesi
6 stck.
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir