??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Bessey
描述
STC-HA - 水平快速夹具带直角安装基座
明细表
BESSEY STC-HA20
订货号
STC-HA20 mm
HS编码
82057000 mm
位置
可调范围
mm
输入参数值: VB
可调范围
mm
cm
inch
ft
PDF
PDF mm
总长度
167 mm
悬臂长度
45 mm
可调范围式压力轴
20 mm
压盘直径
16 mm
底座长度
83 mm
基座长度
38 mm
双组分塑料手柄长度
46 mm
手柄高度
85 mm
夹持臂高度
181 mm
夹持臂高度
10 mm
主轴高度
42 mm
基座高度
66 mm
夹持臂外尺寸宽度
10 mm
夹持臂内尺寸宽度
6 mm
双组分塑料手柄宽度
20 mm
基座宽度
45 mm
孔距1
10-30
孔距2
20-26
孔距3
26 mm
基座安装孔直径
5.6 mm
开启宽度
35 N
自动调整
20 mm
最大夹持力
1100 N
重量
0.23 kg
包装数
6 stck.
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型