??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Bessey
Описание
STC-HA - Горизонтальный зажим с открытым плечом и наклонным основанием
Спецификация
BESSEY STC-HA20
Номер заказа
STC-HA20 mm
Классификационный индекс экспортного контроля
82057000 mm
Положение
Диапазон регулировки
mm
Введите значение для VB
Диапазон регулировки
mm
cm
inch
ft
PDF
PDF mm
Полная длина
167 mm
Длина выносной опоры (аутригера)
45 mm
Регулируемый диапазон шпиндлера
20 mm
Диаметр прижимного диска
16 mm
Длина основания
83 mm
Длина плиты основания 1
38 mm
Длина двухкомпонентной ручки
46 mm
Высота рукоятки опущенной
85 mm
Высота рукоятки поднятой
181 mm
Высота выносной опоры (аутригера)
10 mm
Полная высота шпинделя
42 mm
Высота основания
66 mm
Ширина выносных опор - внешняя
10 mm
Ширина выносных опор - внутренняя
6 mm
Ширина двухкомпонентной пластиковой ручки
20 mm
Ширина плиты основания
45 mm
Длина шага отверствий 1
10-30
Длина шага отверствий 2
20-26
Длина шага отверствий 3
26 mm
Диаметр отверстия плиты основания
5.6 mm
Ширина зажима
35 N
Автоматическая регулировка
20 mm
Максимальное усилие зажима
1100 N
Вес
0.23 kg
VPE
6 stck.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей