S1-22H100AF-20T0K
Mitsuboshi Belting
Trapezoidal Tooth
H, StarQuick (Quick delivery)
Belt width 25.4mm : StarQuick (Quick delivery)
Powered by
CAD모델 선택
{mitsuboshi/trapezoidal_tooth/h_starquick_q_d/belt_width_25_4mm_starquick_q_d/starquick_shape_a.prj},{NB=S1-22H100AF-20T0K_(20)},{STDST=Standard stock item},{TYPE=H},{NT=22},{NW=100},{S=A},{MS=S1},{FL=F},{SD=20},{KW=K},{TH=T0},{ATTENTION=About StarQuick},{PD=88.94},{OD=87.56},{W=28},{H=2.5},{LA=33},{FT=1.6},{F=93},{M=75},{FD=87.8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
Mitsuboshi Belting
Description
StarQuick Quick delivery / Shape A
Bill of material
S1-22H100AF-20T0K
Type
H
Number of Teeth
22
22
Nominal width
100
mm
Shape
A
Material and Surface treatment
Steel + No treatment
Steel + Blackening
Steel + Electroless nickel plating
Steel + No treatment
Steel + Blackening
Steel + Electroless nickel plating
Flange
Yes
No
Yes
No
Bore
20.000
22.000
24.000
25.000
28.000
30.000
32.000
35.000
38.000
20.000
22.000
24.000
25.000
28.000
30.000
32.000
35.000
38.000
mm
Keyway
Yes
No
Yes
No
Tapping Hole
No
One tapping hole on keyway
Two tapping holes on keyway, 90 degree position
Two tapping holes on keyway, 120 degree position
No
One tapping hole on keyway
Two tapping holes on keyway, 90 degree position
Two tapping holes on keyway, 120 degree position
Attention
-
Tap size
-
mm
Pitch Diameter
88.94
88.94
mm
Outside Diameter
87.56
87.56
mm
Tooth width
28
mm
Width of step for the flange
2.5
mm
Pulley width
33
mm
Flange outer diameter
93
93
mm
Flange inner diameter
75
75
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성