??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
Standardsensoren - Induktivsensor
Stückliste
DW-AD-623-C5
Artikelnummer
Bezeichnung
Baureihe
Miniature
Produktfamilie
Classics - Serie 600
Gehäusegröße
5 x 5 (C5) mm
Bemessungsschaltabstand
1.5 mm
Anschluss
Einbau
Bündig
Polarität
Ausgang
Schnittstelle
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
Temperaturbereich
-25...+70 °C
Schutzart
IP 67
Gehäusegröße + Montageart
5 x 5 (C5), Embeddable mm
Polarität + Ausgang
Schaltfrequenz max.
3000 Hz
Gehäusematerial
Messing vernickelt/verchromt
Gewicht
g
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE-Zertifikat
Info
Info
Produktangaben
E / A-Gerätebeschreibung
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen