BA1516Z
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Shell Type Needle Roller Bearings
Inch Series
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/shell_type_needle_rb/inch_series/standard_cage_baz_bhaz_asmtab.prj},{NB=BA1516Z},{STDRT=23.812},{ORDER=BA1516Z},{ORDER1=BA 1516Z},{VRS=1},{VERS1=2},{MASS=33.0},{FW=23.812},{D=30.162},{C=25.40},{DA=2.38},{L=19.5},{ZEFF=19},{I=1},{RE=F},{RS=0.3},{DRR=26.7},{SDRR=25.4},{CRR=22.9},{SDTH=27.2},{TM=24.1},{PRL=0},{HL=0},{HM=0},{H=0},{CR=18900},{C0R=34300},{PPATH=../metric_series/assemblies/standard_cage_taz_tlaz_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 175
HELP_VARIABLE
Company
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Description
Standard-with the Cage (BA..Z,BHA..Z)
Bill of material
BA1516Z
Schaft diameter
23.812
23.812
mm
Order Number
BA1516Z
BA1516Z
Mass
33.0
33.0
g
Inscribed circle diameter
23.812
23.812
mm
Outer diameter
30.162
30.162
mm
Width
25.40
25.40
mm
Basic dynamic load rating
18900
18900
N
Basic static load rating
34300
34300
N
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성