??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 4 сент. 2023 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Alfa Laval
Description
Standard (US), Balanced Lower Plug, Spiral Clean Lower Plug, No Leakage Chamber Cleaning, 4-Inch - Mixproof Valve
Bill of material
9613104904
Valves Order Code
9613104904
CAS CODE INPUT
MP(2):SF101101UW229PNNNNHLLNB5XXXXX
Product Type
US Version Standard
Data Sheet
Data Sheet
AVAILABILITY
Discontinued
Lower Valve body size
4-Inch
Upper Valve body size
4-Inch
House configuration
Welded houses
Fittings on ports
None
Fittings on ports
None
Fittings on ports
None
Fittings on ports
None
Plugs
Lower
Spiral Cleaning of spindel
Lower
Spiral cleaning of leakage chamber
No
Internal cleaning (Seat lift)
Both
Actuator size
5-Basic
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей