??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 4 sept. 2023. S'il vous plaît ne pas utiliser pour de nouveaux projets.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Company
Alfa Laval
Description
Standard (US), Balanced Lower Plug, Spiral Clean Lower Plug, No Leakage Chamber Cleaning, 2 1/2-Inch - Mixproof Valve
Bill of material
9613077992
Valves Order Code
CAS CODE INPUT
Product Type
US Version Standard
Data Sheet
Data Sheet
AVAILABILITY
Discontinued
Lower Valve body size
2 1/2-Inch
Upper Valve body size
House configuration
Welded houses
Fittings on ports
None
Fittings on ports
None
Fittings on ports
None
Fittings on ports
None
Plugs
Lower
Spiral Cleaning of spindel
Lower
Spiral cleaning of leakage chamber
No
Internal cleaning (Seat lift)
Both
Actuator size
4-Basic
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés