??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 4 set 2023. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Alfa Laval
Description
Standard (US), Balanced Both Plugs, Spiral Clean Both Plugs, Spiral Clean Leakage Chamber, 2 1/2-Inch - Mixproof Valve
Bill of material
9613079067
Valves Order Code
9613079067
CAS CODE INPUT
MP(2):SF063063UW219INNNNEBBYB3XXXXX
Product Type
US Version Standard
Data Sheet
Data Sheet
AVAILABILITY
Available
Lower Valve body size
2 1/2-Inch
Upper Valve body size
2 1/2-Inch
House configuration
Welded houses
Fittings on ports
None
Fittings on ports
None
Fittings on ports
None
Fittings on ports
None
Plugs
Both
Spiral Cleaning of spindel
Both
Spiral cleaning of leakage chamber
Yes
Internal cleaning (Seat lift)
Both
Actuator size
4-Basic
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD