您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
UCFCX10D1
NTN Corporation
Bearing Units
UCFC Flange Cartridge Units
Powered by
CAD模型選擇
{ntn/bearing_units/ucfc_flange_catridge_units/ucfc_fcu_asmtab.prj},{NB=UCFCX10D1(50,D1)},{SD=50},{GN=D1},{PPATH=ucfc_fcu_asmtpl.prj},{L=162},{J=136},{J1=96.2},{A2=7},{N=14.0},{A3=16.0},{A1=25.0},{A=41.0},{H3=118},{A0=56.4},{B=55.6},{S=22.2},{F=75.0},{G=9.0},{SS=M10x1.25},{FB=M12},{GNP=GA-PF1/8},{NNB=UCX10D1},{BLR=48.0},{BSLR=29.20},{CU=2.290},{CBLR=4450},{CBSLR=2980},{MASS=3.1},{D4=69.0},{UNX=UCFCX10}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 33
HELP_VARIABLE
Company
NTN Corporation
Description
Standard
Bill of material
UCFCX10D1
Shaft Diameter
50
50
mm
Unit Number
UCFCX10D1
UCFCX10D1
Grease Nipple
Yes
No
Yes
No
Dimension
162
162
mm
Dimension
136
136
mm
Dimension
96.2
96.2
mm
Dimension
7
7
mm
Dimension
14.0
14.0
mm
Dimension
16.0
16.0
mm
Dimension
25.0
25.0
mm
Dimension
41.0
41.0
mm
Dimension
118
118
mm
Dimension
56.4
56.4
mm
Dimension
55.6
55.6
mm
Dimension
22.2
22.2
mm
Dimension
75.0
75.0
mm
Fixed bolt
M12
M12
Nominal number of bearing
UCX10D1
UCX10D1
Cr Basic load rating
48.0
48.0
kN
Cor Basic static load rating
29.20
29.20
kN
Fatigue load limit
2.290
2.290
kN
Mass
3.1
3.1
kg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型