국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Kegelräder aus Stahl, Typ B Übersetzungsverhältnis 1:1,5 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 420-030-1516B
Ketten Fuchs
Zahnstangen, Stirnräder, Kegelräder
Kegelräder Typ B Übersetzung 1:1, 1:1.5, 1:2
Powered by
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/zahnstangen_stirnraeder_kegelraeder/kegelraeder-typ-b-ueberstezung_1-1_1-2/kegelraeder_b_ue_1_1_5.prj},{NB=Standard-Kegelraeder Typ B Uebersetzungsverhaeltnis 1:1.5 420-030-1516B},{IDNR=},{CNSORDERNO=420-030-1516B},{M=3.0},{Z=16},{DE=54.30},{DP=48.0},{A=32.4},{F=14.5},{DN=40.3},{D1=12.0},{DM=55.00},{L=0.0},{S=0.0},{LM=16.4},{DP1=72.000},{VERS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Kegelräder - Typ B, aus Stahl, gerade verzahnt 90°, Eingriffswinkel 20°, Übersetzungsverhältnis 1:1.5
Bill of material
Kegelräder aus Stahl, Typ B Übersetzungsverhältnis 1:1,5 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 420-030-1516B
Bestellnummer
420-030-1516B
420-030-1516B
Modul
3.0
3.0
Zähnezahl
16
16
Abmessungen
54.30
54.30
mm
Abmessungen
48.0
48.0
mm
Abmessungen
32.4
32.4
mm
Abmessungen
14.5
14.5
mm
Abmessungen
40.3
40.3
mm
Abmessungen
12.0
12.0
mm
Abmessungen
55.00
55.00
mm
Abmessungen
0.0
0.0
mm
Abmessungen
0.0
0.0
mm
Abmessungen
16.4
16.4
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성