??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 27
HELP_VARIABLE
Компания
Wilo
Описание
Standard (1~230V)
Спецификация
2206917
Produktabbildung
номер предмета
Введите код
производитель
WILO SE
LOD
Краткий текст
Высокоэффективный линейный насос с электродвигателем IE5 и электронной регулировкой мощности с сухим ротором. Исполнение в качестве одноступенчатого низконапорного центробежного консольного насоса с фланцевым соединением и торцевым уплотнением.
Тендерный текст
Высокоэффективный линейный насос с электронно-коммутируемым двигателем класса энергоэффективности IE5 согласно IEC 60034-30-2, гидравлическим индексом минимальной эффективности MEI ≥ 0,7 и электронной регулировкой мощности в конструкции с сухим ротором. Насос выполнен как одноступенчатый низконапорный центробежный насос с фланцевым соединением и торцевым уплотнением. Устройство Stratos GIGA2.0-I предназначено для перекачивания воды систем отопления (согласно VDI 2035), холодной воды и водогликолевой смеси без абразивных частиц в системах отопления, кондиционирования и охлаждения. Конструкция: *одноступенчатый низконапорный центробежный консольный насос с неразъемным валом блочной конструкции; *Спиральный корпус инлайн-исполнения (всасывающий и напорный патрубок с одинаковыми фланцами в одной линии) *Фланцы PN 16 — согл. EN 1092-2 *Штуцеры для замера давления (R 1/8) для смонтированных дифференциальных датчиков давления (исполнение ...-R1 без датчика) *Серийные корпус насоса и фланец электродвигателя с катафорезным покрытием *Торцевое уплотнение для подачи воды при Tmax. = +140 °C. До T ≤ +40 °C допускается примесь гликоля от 20 % до 40 % объемной доли. Для водно-гликолевых смесей с долями гликоля > 40 % до макс. 50 % объемной доли и при температуре перекачиваемой жидкости от > +40 °C до макс. +120 °C или для других перекачиваемых жидкостей, отличных от воды, требуется предусмотреть наличие альтернативного торцевого уплотнения. При применении водогликолевых смесей рекомендуется использовать один из вариантов S1 с соответствующим торцевым уплотнением. *Подключаемое напряжение: **3~440 В ± 10 %, 50/60 Гц; 3~400 В ± 10 %, 50/60 Гц; 3~380 В – 5 %, + 10 %, 50/60 Гц **Вариант М-: 1~220 … 240 В (±10 %), 50/60 Гц *Соблюдение электромагнитной совместимости без дополнительных мер **создаваемые помехи для жилой зоны согласно EN 61800-3:2018 **Помехозащищенность для промышленной зоны согласно EN 61800-3:2018 Способы регулирования: *постоянная автоматическая регулировка мощности в соответствии с требованиями установки без настройки заданного значения Wilo-Dynamic Adapt plus (заводская установка). *Постоянная температура (T-const.) *Постоянный перепад температур (dT-const.) *При необходимости оптимизация расхода питающего насоса за счет объединения в сеть и связи с несколькими вторничными насосами (Multi-Flow Adaptation). *Постоянный расход (Q-const.) *Переменный перепад давления (dp-v) с опцией ввода номинальной рабочей точки Q и H *Постоянный перепад давления (dp-c) *Регулирование перепада давления dp-c в удаленной точке трубопроводной сети (регулирование критической точки) *Постоянная частота вращения (n-const.) *Определенный пользователем ПИД-регулятор Функции: *Выбор области применения в мастере настройки *Учет количества теплоты *Учет количества холода *Регулируемое ограничение расхода через функцию Q-Limit (Qmin. и Qmax.) *Режимы работы сдвоенного насоса: Основной/резервный режим работы, режим совместной работы двух насосов с оптимизацией по КПД для dp-c и dp-v *Автоматическое отключение насоса при обнаружении отсутствия расхода (No-Flow Stop) *Переключение между режимами нагрева и охлаждения (автоматическое, внешнее или ручное) *Сохранение и восстановление заданных настроек насоса (3 точки восстановления) *Индикация текущей рабочей точки в рабочем поле гидравлики *Корректировка вязких перекачиваемых сред подбором вязкости и плотности *Отображение сообщения о неисправности/предупреждающего сообщения в виде простого текста, включая рекомендации по устранению неисправности *Встроенная полная защита электродвигателя Индикация на Home Screen графического дисплея: *Текущий установленный способ регулирования *Текущее заданное значение *Текущая подача (только при подсоединенном дифференциальном датчике давления) *Текущая температура перекачиваемой жидкости (только при подсоединенном датчике температуры) *Текущая потребляемая мощность *Суммарное потребление электроэнергии Исполнение: *4 настраиваемых аналоговых входа: 0 – 10 В, 2 – 10 В, 0 – 20 мА, 4 – 20 мА и стандартный PT1000 (только на два аналоговых входа); источник питания на +24 В пост. тока *2 настраиваемых цифровых входа (Ext. Off, Ext. Min, Ext. Max, нагрев/охлаждение, ручная перерегулировка (автоматизированная система управления зданием отсоединена), блокировка управления (блокировка клавиш и защита конфигурации дистанционного управления)) *2 настраиваемых сигнальных реле для сигнализации рабочего состояния и неисправности *Разъем для модулей Wilo CIF с интерфейсами для автоматизированной системы управления зданием (опциональные принадлежности: модули CIF Modbus RTU, BACnet MS/TP, LON, PLR, CAN) *Wilo Net в качестве системной шины Wilo для связи между изделиями Wilo, например Multi-Flow Adaptation; режим сдвоенного насоса и Wilo-Smart Gateway *Автоматический аварийный режим при особых состояниях (задаваемая частота вращения насоса), например в случае сбоя обмена данными по шине или показаний датчика *Поворотный графический цветной дисплей (4,3 дюйма) с управлением через панель управления одной кнопкой *Интерфейс Bluetooth через модуль Wilo-Smart Connect BT *Чтение и настройка эксплуатационных параметров, а также, например, создание протокола ввода в эксплуатацию через интерфейс Bluetooth с помощью приложения Wilo-Assistant *Встроенное управление сдвоенными насосами (сдвоенные насосы с готовой кабельной разводкой), при применении 2 одинарных насосов в качестве сдвоенного насоса, подсоединение через сеть Wilo Net *Функция обнаружения повреждения кабеля при аналоговом сигнале (в сочетании с 2 – 10 В или 4 – 20 мА) *Временная метка ошибок/предупреждений и история эксплуатационных параметров *Постоянное сохранение эксплуатационных параметров *В серийном исполнении отверстия в корпусе электродвигателя для слива конденсата (при поставке отверстия закрыты) *Вентиляционный клапан на фонаре Комплект поставки: *Насос *Модуль Wilo-Smart Connect BT *Уплотнительные кабельные вводы с уплотнительными вставками *Инструкция по монтажу (краткая редакция) и сертификат соответствия Принадлежности (должны заказываться отдельно): 3 консоли с крепежным материалом для монтажа на фундаменте; *фланцевые заглушки для корпуса сдвоенного насоса; *монтажное приспособление для торцевого уплотнения; *Для подсоединения к автоматизированной системе управления зданием: **CIF-модуль PLR **Модуль CIF LON **CIF-модуль BACnet MS/TP **CIF-модуль Modbus RTU **CIF-модуль CANopen **Модуль CIF Ethernet Multiprotocol (Modbus TCP, BACnet/IP) **Подсоединение M12 RJ45 CIF-Ethernet *Дифференциальный датчик давления 2 – 10 В *Дифференциальный датчик давления 4 – 20 мА *Датчик температуры PT1000 AA *Втулки для установки датчиков температуры в трубопровод
Обозначение изделия
ETIM Class (EC)
EC011333
Материал корпуса насоса
Серый чугун
Класс качества материала корпуса насоса
EN-GJL-250
Материал лопастного колеса/насоса
PPS-GF40
Материал лопастного колеса/насоса
Plastic (PPS - 40% GF)
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
Макс. производительность
m³/h
Макс. напор
m
Макс. рабочее давление
16.0 bar
Double pump
false
Электрич. подключение
0
Длина кабеля
0 mm
Номин. напряжение
230 V
Количество фаз
1
Частота
50. 60 Hz
Номин. ток
A
Потребляемая мощность двигателя (P1)
kW
Выходная мощность двигателя (P2)
kW
Pump power consumption (solpump)
W
Pump power consumption standby (solstandbypump)
0 W
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
Класс изоляции по IEC
F
Частота вращения
1/min
Управление скоростью двигателя
0
Тип управления скоростью
0
Motor with extended shaft
0
Communication
0
Радиостандарт Bluetooth
no
Радиостандарт WLAN 802.11
0
Радиостандарт WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Контакт беспотенциального выключателя
0
С коммуникационным интерфейсом RS-485
Нет
С коммуникационным интерфейсом RS-232
Нет
Поддержка протокола EtherNet/IP
0
Поддержка протокола KNX
0
Поддержка протокола PROFIBUS
0
Поддержка протокола PROFINET IO
0
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
Supporting protocol for BACnet IP
0
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
Supporting protocol for LIN Bus
0
Cредняя температура (непрерывная)
-20.0 °C
Температура эксплуатации
0.0 °C
Connection on supply side
Diameter of connection on supply side
Outer pipe diameter connection inlet side
0 mm
Степень сжатия фланца
PN 16 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-2
Присоединение 2
Diameter of connection on delivery side
Outer pipe diameter connection outlet side
mm
Степень сжатия фланца
PN 16 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
Форма фланца
Фланец
Длина установочная (встраив.)
0 mm
Степень защиты (IP)
IP55
Self-priming
no
Взрывозащищенный
0
Standard motor
Электронно-коммутируемый двигатель
Класс эффективности электродвигателя
IE5
Торцевое уплотнение
AQ1EGG
With oval counterflanges
no
Угол к первой скважине
°
Угол к первой скважине
°
Angle electrical cabinet 1
0
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
mm
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
mm
Наружный диаметр фланца
mm
Наружный диаметр фланца
mm
Диаметр скважины
19 mm
Диаметр скважины
19 mm
Диаметр уплотняющей кромки
mm
Диаметр уплотняющей кромки
mm
Diameter motor
130 mm
Номинальный внутренний диаметр
mm
Номинальный внутренний диаметр
mm
Наружный диаметр соединения трубы
mm
Наружный диаметр соединения трубы
mm
Толщина уплотняющей кромки
3 mm
Толщина уплотняющей кромки
3 mm
Размеры
mm
Диаметр шага
mm
Диаметр шага
mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Height pump housing
mm
Centre connection to end motor
mm
Length electrical cabinet
347 mm
Distance connection to beginning of motor
mm
Размеры
mm
Distance connection to electrical cabinet
mm
Length to top side electrical cabinet
240 mm
Width electrical cabinet
234 mm
Количество отверстий под болты
Количество отверстий под болты
Рабочая длина
mm
Рабочая длина
mm
Dimensions
170.0 mm
Dimensions
mm
Dimensions
300 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
30.0
Dimensions
12
Dimensions
20 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
0.000 mm
LC
0.000 mm
LC2
0
LD1
mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей