카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
MOVET+4061408107001
MOVET
Leveling Feet
Stainless Steel / Vulcanized
Spindle Diameter M14
Base Diameter 51-70mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_vulkanisiert/durchmesser_spindel_m14/durchmesserbereich_fussplatte_51_70mm/edelstahl_vulcanized_mit_befest_m14_d60_asmtab.prj},{NB=MOVET+45824718/F(hoch0)},{TYP=45824718/F},{BESTNR=4061408107001},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M14X175},{A=32},{B=175},{D=60},{CH=14},{F=M14},{M=14},{G=22},{H=207},{I=45},{SL=7000},{INFO=Download-Link},{PPATH=../../edelstahl_maschinenfuesse/parts/vulcanized_mit_befestigungslasche_asmtpl.prj},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/24510_f_24924_f.pdf},{TYPX=24718/F},{COLVIS=Black},{VERS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
Stainless Steel Vulcanized with Mounting strap
Bill of material
MOVET+4061408107001
Type
45824718/F
45824718/F
Order No.
4061408107001
4061408107001
Level of detail
High
Low
High
Low
Angle
Description
M14X175
M14X175
minimum installation height maschine-bottom
32
mm
usable thread lenght
175
175
mm
base
60
mm
regulation key
14
mm
thread
M14
height base
22
mm
total height
207
207
mm
I
45
mm
maschine foot load
7000
N
Download link
Download link
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성