카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
MOVET+4061408118793
MOVET
Leveling Feet
Stainless Steel / Vulcanized
Spindle Diameter >M30
Base Diameter 131-230mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_vulkanisiert/durchmesser_spindel_m30/durchmesserbereich_fussplatte_131_230mm/edelstahl_vulcanized_m30_d150_asmtab.prj},{NB=MOVET+45825366(hoch0)},{TYP=45825366},{BESTNR=4061408118793},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M36X250},{A=50},{B=250},{D=150},{CH=32},{F=M36},{M=36},{G=35},{H=300},{SL=40000},{INFO=Download-Link},{PPATH=../../edelstahl_maschinenfuesse/parts/vulcanized_asmtpl.prj},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/25306_25366.pdf},{TYPX=25366},{COLVIS=Black},{VERS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
Stainless Steel Vulcanized
Bill of material
MOVET+4061408118793
Type
45825366
45825366
Order No.
4061408118793
4061408118793
Level of detail
High
Low
High
Low
Angle
Description
M36X250
M36X250
minimum installation height maschine-bottom
50
mm
usable thread lenght
250
250
mm
base
150
mm
regulation key
32
32
mm
thread
M36
M36
height base
35
mm
total height
300
300
maschine foot load
40000
N
Download link
Download link
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성