카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
MOVET+4061408016334
MOVET
Leveling Feet
Stainless Steel / Vulcanized
Spindle Diameter M16
Base Diameter 71-90mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_vulkanisiert/durchmesser_spindel_m16/durchmesserbereich_fussplatte_71_90mm/edelstahl_vulcanized_m16_d80_asmtab.prj},{NB=MOVET+45825030(hoch0)},{TYP=45825030},{BESTNR=4061408016334},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M16x200},{A=38},{B=200},{D=80},{CH=13},{F=M16},{M=16},{G=25},{H=235},{SL=10000},{INFO=Download-Link},{PPATH=../../edelstahl_maschinenfuesse/parts/vulcanized_asmtpl.prj},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/24900_10_25082.pdf},{TYPX=25030},{COLVIS=Black},{VERS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
Stainless Steel Vulcanized
Bill of material
MOVET+4061408016334
Type
45825030
45825030
Order No.
4061408016334
4061408016334
Level of detail
High
Low
High
Low
Angle
Description
M16x200
M16x200
minimum installation height maschine-bottom
38
mm
usable thread lenght
200
200
mm
base
80
mm
regulation key
13
mm
thread
M16
height base
25
mm
total height
235
235
maschine foot load
10000
N
Download link
Download link
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성