CFS3FV
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Cam Followers
Miniature Type
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/cam_flowers/miniature_type/stainless_steel_made_asmtab.prj},{NB=CFS3FV},{IDNR=},{STDRT=3.0},{ORDER=CFS3FV},{RID=G_60},{DESCR=Stainless Steel Made (CFS...F, FV)},{TRNUMBER=},{PAST=A},{REST=O},{ORDER1=CFS 3FV},{MASS=2.0},{SD=3.0},{BLTYP1=2.000},{SDE=3.0},{D=6.0},{C=4.0},{SD1=3.0},{G=M3x0.5},{NDM=3.000},{P=0.500},{G11=3.0},{GZ11=2.387},{GS11=0.50},{G1=3.0},{B=5.5},{B1=11.5},{B2=6},{C1=0.7},{H=1.3},{SF=5.8},{TRQ=33.5},{L=4.0},{DAR=0.5},{ZEFF=24.000},{PKVAL1=24.000},{PKVAL2=24.000},{RE=F},{BLRE=3.000},{RS=0.25},{R=0.1},{FW=3.35},{DRR=0.00},{SDRR=0.00},{DKP=5.8},{CKP1=0.73},{CSS1=0.7},{CETC=1.5},{CKP2=0.2},{CSS2=0.1},{CSF=0.5},{CR=1140},{COR=1430},{FMAX=484},{SC=1},{PPATH=stainless_steel_made_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Description
Stainless Steel Made (CFS...F, FV)
Bill of material
CFS3FV
Stud Diameter
3.0
3.0
mm
Order Number
CFS3FV
CFS3FV
Mass
2.0
2.0
g
Outer Diameter
6.0
6.0
mm
Width
4.0
4.0
mm
Stud Diameter
3.0
3.0
mm
Thread
M3x0.5
M3x0.5
Length
3.0
3.0
mm
Width
5.5
5.5
mm
Total Length
11.5
11.5
mm
Length
6
6
mm
Dimension
0.7
0.7
mm
Dimension
1.3
1.3
mm
Min.Dimension related to the installation
5.8
5.8
mm
Maximum tightening torque
33.5
33.5
Nm
Basic dynamic load rating
1140
1140
N
Basic static load rating
1430
1430
N
Max.Static allowable load
484
484
N
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성