??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
Stainless steel linear slide system V4A, double - Dimensions Ø: 10 mm
Bill of material
WS-10-40-ES-FG, 160 / 4x WJUM-01-10-ES-FG
Part no.
WS-10-40-ES-FG, 160 / 4x WJUM-01-10-ES-FG
Info PDF
INFO
Weight
0.481 kg
Length
mm
Введите значение для L
Length
mm
cm
inch
ft
Temperature
Position carriage
mm
Введите значение для PL
Position carriage
mm
cm
inch
ft
Position carriage 2
mm
Введите значение для PL2
Position carriage 2
mm
cm
inch
ft
Diameter
10 mm
Length max.
3000 mm
Width
40 mm
Width
40 mm
Height
5.5 mm
Height
9 mm
Length
120 mm
Length
20 mm
Length
79.5 mm
Length
20.0 mm
Length
20 mm
Length
79.5 mm
Length
20.0 mm
for Screw DIN 912
M6
Height
18 mm
Width
26 mm
Length
29 mm
Length
16 mm
Width
73 mm
Width
60 mm
Thread
M6
Countersunk screw
M5
Static load capacity Coy
3800 N
Static load capacity Coz+
3800 N
Static load capacity Coz-
950 N
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей