??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FM
Descrizione
STAFFA DX CAPPA ZNC
Lista materiale
400328
Codice
400328
Lunghezza
125.7 mm
Diametro
10.5 mm
Diametro
8.5 mm
Interasse
13 mm
Interasse
27 mm
Interasse
41 mm
Interasse
22.5 mm
Lunghezza
60 mm
Raggio
3.25 mm
Lunghezza
84 mm
Lunghezza
114.5 mm
Lunghezza
3 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD