??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Metalwork
Descrizione
Staffa di fissaggio
Lista materiale
9200716X
Codice
9200716X
A
41.5 mm
B
20 mm
C
12.7 mm
D
5.5 mm
E
7 mm
F
3 mm
G
0.8 mm
H
25 mm
L
43.8 mm
M
46.5 mm
N
47.0 mm
Descrizione
Staffa fissaggio SY1
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD