??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FM
Descrizione
STAFFA CICLONE 90° ZNC
Lista materiale
400336
Codice
400336
Diametro
200 mm
Interasse
215.9 mm
Lunghezza
3 mm
Lunghezza
96.5 mm
Lunghezza
312.8 mm
Diametro
10.5 mm
Diametro
234 mm
Diametro
8.5 mm
Interasse
22.5 mm
Interasse
61 mm
Interasse
47 mm
Interasse
33 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD