111733
Sikla
Siconnect
Pipe Clamps and Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{sikla/siconnect/rohrschellen_und_zubehoer/stabil_rb_a_asmtab.prj},{NB=111733(SP=163 LODLEVEL=400)},{IDNR=},{TYP=163},{LODLEVEL=400},{D=163},{SP=163},{MAT=50 x 5,0},{SS=M12 x 60},{C=208},{F=241},{B=50},{S=5},{D1=13},{R=6},{A=7},{G=1.24},{VERP=10},{ARTNR=111733},{PPATH=stabil_rb_a/stabil_rb_a_asmtpl.prj},{CNSSORT=999},{SPX=157},{SPXX=163}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 40
HELP_VARIABLE
Company
Sikla
Description
Stabil RB-A - Stabil RB-A
Bill of material
111733
Type
163
163
mm
Level of detail
400
300
400
300
ØD
163
163
mm
Clamping range
mm
값 입력 SP
Clamping range
mm
cm
inch
ft
확인
Material b x s
50 x 5,0
50 x 5,0
mm
Empfohlene Spannschrauben
M12 x 60
M12 x 60
C
208
208
mm
F
241
241
mm
Weight
1.24
1.24
kg
Packing
10
10
Part No.
111733
111733
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성