115724
Sikla
Siconnect
Pipe Clamps and Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{sikla/siconnect/rohrschellen_und_zubehoer/stabil_d_m16_m_e_asmtab.prj},{NB=115724 (LODLEVEL=400 SB=145)},{F=11},{RD=145.0},{TYP=139 - 145},{SB=145},{LODLEVEL=400},{TYPX=145},{MAT=40 x 4},{DS=4.000},{BS=40.000},{SPANNSCH=M12 x 40},{B=229},{L=194},{D2=13.00},{G=1.02},{VERP=10},{ARTNR=115724},{DD=12.000},{P=1.750},{LL=40.000},{K1=7.500},{S2=18.000},{BSS=0.000},{BSS1=0.000},{DSS=0.000},{ZA=0.000},{RR=0.000},{XX=8.000},{R=5.000},{LG=208},{PPATH=stabil_d_m16_m_e/stabil_d_m16_m_e_asmtpl.prj},{CNSSORT=MIN},{SB1=145,[139:145]},{SBMAX=145}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 33
HELP_VARIABLE
Company
Sikla
Description
Stabil D-M16 w/ Lining - Stabil D-M16 w/ Lining
Bill of material
115724
Type
139 - 145
139 - 145
Clamping range
mm
값 입력 SB
Clamping range
mm
cm
inch
ft
확인
Level of detail
400
300
400
300
Type d1
145
145
mm
Material b x s
40 x 4
40 x 4
mm
Clamping bolts
M12 x 40
M12 x 40
Distance
229
229
mm
Distance
194
194
mm
Weight
1.02
1.02
kg
Quantity/ [pack]
10
10
Part No.
115724
115724
Sorting key
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성