115786
Sikla
Siconnect
High Corrosion Protection
Powered by
CAD모델 선택
{sikla/siconnect/high_corrosion_protection/stabil_d_3g_m_e_hcp_asmtab.prj},{NB=115786(LODLEVEL=400 D=108)},{ARTNR=115786},{TYP=124},{TYP1=124.000},{BS=30.000},{DS=3.000},{R=34.000},{RR=2.500},{VERS=2.000},{VERSS=1.000},{B=191},{LL1=180.000},{L1=158.000},{X=11.000},{X1=13.100},{X2=3.000},{R1=2.500},{F=12},{D1=8.500},{D2=9.5},{G=0.42},{VERP=25},{DD=8.000},{P=1.250},{LL=30.000},{K1=6.800},{S2=13.000},{DD1=14.000},{DD2=7.500},{NDM1=16.662},{P1=14.950},{NDM2=12.000},{P2=1.750},{NDM3=10.000},{P3=1.500},{Y=17.000},{Y1=18.500},{Y2=3.500},{Z=14.000},{Z1=6.000},{Z2=1.500},{LG=178.000},{VERS1=2.000},{GUM=4.000},{ARTNR2=115786},{CNSSORT=999},{VERS2=1},{SB=108 - 115 M},{DN=4\"},{DX=108,110,112,114.3},{MAT=30 x 3},{GA=M 16 / M 10 / M 8},{LODLEVEL=400},{D=108}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 31
HELP_VARIABLE
Company
Sikla
Description
Stabil D-3G w/lining HCP - Stabil D-3G w/lining HCP
Bill of material
115786
Clamping range
108 - 115 M
108 - 115 M
mm
Level of detail
400
300
400
300
DN
4"
4"
Material b x s
30 x 3
30 x 3
mm
Thread connection
M 16 / M 10 / M 8
M 16 / M 10 / M 8
B
191
191
mm
Weight
0.42
0.42
kg
Quantity/ [pack]
25
25
Part No.
115786
115786
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성