172766
Sikla
Siconnect
Stainless Steel Products
Powered by
CAD모델 선택
{sikla/siconnect/edelstahl/rs_s_d_2g_va_ma_asmtab.prj},{NB=172766(SB=63 LODLEVEL=400)},{TYP=58 - 63},{SB=63},{LODLEVEL=400},{GA=M10 / 16},{BB=25},{S=3},{SS=M8 x 25},{B=123},{FUER=DN 50},{G=0.272},{VERP=50},{ARTNR=172766},{D=71},{D1=9.5},{F=6},{L=103},{R=34.000},{NDM=8.000},{P=1.250},{SW=13.000},{HV=25.000},{HM=6.800},{HG=5.500},{CNSSORT=999},{PPATH=rs_s_d_2g_va_ma/rss_2g_ma_asmtpl.prj},{SB1= 63,[58 : 63]},{SBMAX=63}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Sikla
Description
Stabil D-2G/-3G ss w/Lining - Stabil D-2G/-3G ss w/Lining
Bill of material
172766
Type (Clamping range)
58 - 63
58 - 63
mm
Spannbereich
mm
값 입력 SB
Spannbereich
mm
cm
inch
ft
확인
LOD Level
400
300
400
300
Thread connection
M10 / 16
M10 / 16
Material width b
25
25
mm
Material height s
3
3
mm
Clamping bolts
M8 x 25
M8 x 25
Length B
123
123
mm
For pipe
DN 50
DN 50
DN
Weight
0.272
0.272
kg
Packing
50
50
Stück
Part No.
172766
172766
Sorting key
999
SB1
63,[58 : 63]
63,[58 : 63]
mm
SBMAX
63
63
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성