카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
STAFFE 25X20X12-20020025527
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
SLIDING PADS / GUIDES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/piastre_guide_di_scorrimento_autolubrificanti/st.prj},{NB=ST252012SV},{CODE=ST252012},{DESCRIPTION=STAFFE 25X20X12-20020025527},{BUSH=25 ÷ 50},{W=25},{L=20},{T=12},{W1=10.0},{W2=5},{L1=12.5},{T1=8.0},{T2=6.3},{D=15.0},{D1=9.0},{M=8.0},{ML=16.0},{SW=6.0},{VER=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
ST-SV - Screw clamp with screw
Bill of material
STAFFE 25X20X12-20020025527
Code
ST252012
ST252012
Description
Screw clamp 25X20X12-20020025527
Screw clamp 25X20X12-20020025527
Ø
25 ÷ 50
25 ÷ 50
W
25
25
mm
L
20
20
mm
T
12
12
mm
W1
10.0
10.0
mm
W2
5
5
mm
L1
12.5
12.5
mm
T1
8.0
8.0
mm
T2
6.3
6.3
mm
D
15.0
15.0
mm
D1
9.0
9.0
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성