ST-7-10
Bel Fuse
Signal Transformer
ST-7-10
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/st_7_10/st_7_10.prj},{NB=ST-7-10},{PN=ST-7-10},{DESC=Split Bobbin Low Power Transformer, 36VA Power, 115V Input, 10VCT Output Series},{POWERVA=36},{OS=10VCT},{OP=5V},{INPUT=115V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=1.1 lbs (0.5 kg)},{LENGTH=2.62 in. (66.5 mm)},{WIDTH=2.18 in. (55.4 mm)},{HEIGHT=1.59 in. (40.4 mm)},{SHA256=xl6i6dr3E7IwDCLfrfhreCmMJr1YwK18R0FMJ4tRS0w=},{INAME=00640__st2d7}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
st_7_10 - Signal Transformer
Bill of material
ST-7-10
Part Number
ST-7-10
Description
Split Bobbin Low Power Transformer, 36VA Power, 115V Input, 10VCT Output Series
Power
36
VA
Output Series
10VCT
Output Parallel
5V
Input
115V
V
Mounting
Thru Hole Mount
Frequency
50/60Hz
Hz
Weight
1.1 lbs (0.5 kg)
Length
2.62 in. (66.5 mm)
Width
2.18 in. (55.4 mm)
Height
1.59 in. (40.4 mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성