ST-6-36
Bel Fuse
Signal Transformer
ST-6-36
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/st_6_36/st_6_36.prj},{NB=ST-6-36},{PN=ST-6-36},{DESC=Split Bobbin Low Power Transformer, 20VA Power, 115V Input, 36VCT Output Series},{POWERVA=20},{OS=36VCT},{OP=18V},{INPUT=115V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=0.8 lbs (0.36 kg)},{LENGTH=2.25 in. (57.2 mm)},{WIDTH=1.88 in. (47.8 mm)},{HEIGHT=1.45 in. (36.8 mm)},{SHA256=B8M2cbIJy3yEu20+i2BQ9Hw8lcZHSYlN5JFPnY2v2Bo=},{INAME=00637__st2d6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
st_6_36 - Signal Transformer
Bill of material
ST-6-36
Part Number
ST-6-36
Description
Split Bobbin Low Power Transformer, 20VA Power, 115V Input, 36VCT Output Series
Power
20
VA
Output Series
36VCT
Output Parallel
18V
Input
115V
V
Mounting
Thru Hole Mount
Frequency
50/60Hz
Hz
Weight
0.8 lbs (0.36 kg)
Length
2.25 in. (57.2 mm)
Width
1.88 in. (47.8 mm)
Height
1.45 in. (36.8 mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성