ST-4-48
Bel Fuse
Signal Transformer
ST-4-48
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/st_4_48/st_4_48.prj},{NB=ST-4-48},{PN=ST-4-48},{DESC=Split Bobbin Low Power Transformer, 6VA Power, 115V Input, 48VCT Output Series},{POWERVA=6},{OS=48VCT},{OP=24V},{INPUT=115V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=0.44 lbs (0.2 kg)},{LENGTH=1.62 in. (41.1 mm)},{WIDTH=1.31 in. (33.3 mm)},{HEIGHT=1.31 in. (33.3 mm)},{SHA256=dlLQ/xTfZtjFGOJ7ZOZERbF2yPBlOWQ8Kcwd4fyyvJM=},{INAME=00618__st2d4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
st_4_48 - Signal Transformer
Bill of material
ST-4-48
Part Number
ST-4-48
Description
Split Bobbin Low Power Transformer, 6VA Power, 115V Input, 48VCT Output Series
Power
6
VA
Output Series
48VCT
Output Parallel
24V
Input
115V
V
Mounting
Thru Hole Mount
Frequency
50/60Hz
Hz
Weight
0.44 lbs (0.2 kg)
Length
1.62 in. (41.1 mm)
Width
1.31 in. (33.3 mm)
Height
1.31 in. (33.3 mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성