카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
ST 1292. 160 x 1250
Steinel Normalien
8 Machine elements
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/maschinenelemente_8/st_1292_assmtab.prj},{NB=ST 1292. 160 x 1250},{BESTNR=ST 1292. 160 x 125},{HUBST=0},{A1=160.000},{B1=125},{D3=25},{D5=G 1/2},{E1=229},{HMAX=130},{T=15},{D1=30},{D2=32},{L=315},{DZD=100},{DZH=50},{DKF=4712 N},{A4=150.000},{B4=75.000},{DN1=12.000},{DK1=10.106},{D6=52.000},{DN=20.000},{P=1.500},{ZD=100.000},{ZH=50.000},{L1=75.000},{L2=159.000},{L3=18.000},{VER=2.000},{H2=16.000},{VER1=3.000},{C3=80.000},{C1=56.000},{PPATH=st_1292_sch.prj},{C=10.000},{WG=60},{FUNC=Blanking, Forming, Guiding}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Steinel Normalien
Description
ST 1292 - Pneumatic-stamping-units, die set complete with rectangular working area
Bill of material
ST 1292. 160 x 1250
Order No.
ST 1292. 160 x 125
ST 1292. 160 x 125
HUBST
0.000
50.000
0.000
50.000
mm
B1
125
125
mm
Diameter
25
25
mm
Diameter
G 1/2
G 1/2
인치
Length
229
229
mm
Height
130
130
mm
Height
15
15
mm
Diameter
30
30
mm
Diameter
32
32
mm
Height
315
315
mm
Pneumatic cylinder diameter
100
100
mm
Pneumatic cylinder stroke
50
50
mm
Compressive force F at 6 bar?
4712 N
4712 N
N
Weight
60
60
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성