??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Sikla
Beschreibung
Stützstrebe STR VA - Stützstrebe STR VA
Stückliste
171920
Typ
550/350
LOD Ebene
Rohr
R 1/2''
Schaftlänge
490 mm
Bohrung
11 mm
Gewicht
0.50 kg
Verpackung
10 Stück
Art.Nr.
171920
empfohlene Schraube zur Befestigung an Winkelkonsole
M10x80
Zulässige Last bei Zug und Druck
7 kN
Zulässige Last bei Zug und Druck im Zivilschutzbereich
12.0 kN
Sortierschlüssel
999
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen